Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DO1104A

Rauchmelder, Kollektiv-Breitband

Artikel-Nr. BPZ:5090640001

Artikel-Nr. BPZ:5090640001

Automatischer Rauchmelder mit erhöhter Ansprechempfindlichkeit zur Frühwarnung von rauchbildenden Flammenbränden und Schwelbränden. Speziell für den Einsatz in Spitalzimmern, Archiven, Museen, usw.

Der Sockel DB1101A muss separate bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-7

Betriebsspannung

16... 24 VDC

Betriebstemperatur

-25... +60 °C

Schutzart

IP44

Lagertemperatur

-30… +75 °C

Empfindlichkeit

typ. 1.8 %/m

Abmessungen (Ø x H)

115 x 51 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 μA

Farbe

weiss, ~RAL 9010