Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DO1103A

Rauchmelder, Kollektiv-Breitband für SynoLINE600

Artikel-Nr. BPZ:4945800001

Artikel-Nr. BPZ:4945800001

Automatischer Rauchmelder mit hoher Empfindlichkeit, für Luftproben-Rauchmeldesysteme.

Der Sockel DB1101A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

16... 24 VDC

Betriebstemperatur

-25... +60 °C

Schutzart

IP44

Empfindlichkeit

typ. 1.1 %/m

Abmessungen (Ø x H)

115 x 51 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 μA

Farbe

weiss, ~RAL 9010