Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DO1101A

Rauchmelder

Artikel-Nr. BPZ:4930020001

Artikel-Nr. BPZ:4930020001

Der DO1101A hat ein hochwertiges opto elektronisches Sensorsystem. Er hat ein ausgeglichenes Ansprechverhalten für die unterschiedlichsten Brandarten. Er hat hohe Resistenz gegenüber Verschmutzung und Temperaturschwankungen.

Der Sockel DB1101A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-7

Betriebsspannung

16... 24 VDC

Betriebstemperatur

-25... +60 °C

Schutzart

IP44

Abmessungen (Ø x H)

115 x 51 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 μA

Farbe

weiss, ~RAL 9010