Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DLO1191__

Linearer Rauchmelder

Artikel-Nr. DLO1191__

Artikel-Nr. DLO1191__

Der DLO1191 ist ideal geeignet für grosse Distanzen (Detektionsdistanz 5... 100 m). Einfache Verdrahtung nur des Melders notwendig. Der DLO1191 besteht aus einem Melder DLA1191A, einem Sockel DLB1191A und auf der gegenüberliegenden Seite ein entsprechender Reflektor DLR119x. Er ist die ideale Lösung für die Überwachung von grossen Lager- und Fabrikationshallen, Räume mit komplexen Deckenkonstruktionen oder mit kunsthistorisch wertvollen Decken, überdachte Innenhöfe, Atriumsgebäude und Empfangshallen.

Der Melder und der Sockel müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-12, EN54-17

Schutzart

IP65

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Lagertemperatur

-30... +75 °C

Betriebstemperatur

-25... +60 °C

Kommunikationsprotokoll

kollektiv oder interaktiv

Systemkompatibilität

Kompatibel zu allen Brandmeldezentralen mit interaktiver und kollektiver/SynoLINE600 Signalauswertung

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 115 mm

Ext. Alarmindikator

2

Farbe

weiss, ~RAL 9010