Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DJ1191-Ex

Alarmindikator (Zargenmontage) für Ex-Bereiche

Artikel-Nr. BPZ:4783440001

Artikel-Nr. BPZ:4783440001

Der Alarmindikator dient der optischen Parallelanzeige für automatische Brandmelder. Er ermöglicht das rasche Ermitteln Alarmgebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Der Alarmindikator enthält Leuchtdioden, die leuchten, sobald der dazugehörige Melder alarmiert.

Schraublose Anschlussklemmen.

Der Alarmindikator ist für Türzargen geeignet.

Attribut

Wert

Schutzart

IP40

Betriebsspannung

4… 5 VDC

Betriebstemperatur

-25... +80 °C

Betriebsstrom

max. 35 mA (dauernd)

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Ex-Klassierung

'simple apparatus'
gemäss EN50020 § 5.4
Ex ib IIC T4 (Ta ≤70 °C)

Klemmen

max. 1.5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

62 x 37 x 17 mm

Farbe

weiss, ~RAL 9010