Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DBZ1195A

Akustiksockel

Artikel-Nr. BPZ:4940140001

Artikel-Nr. BPZ:4940140001

Der DBZ1195A hat ein integrierter Schallgeber. Die Hauptanwendungsgebiete sind Hotelzimmer zum Aufwecken der Gäste bei Brandgefahr, oder Orte, wo ein akustisches Anzeigen eines aktivierten Melders sinnvoll erscheint. Der Akustiksockel löst bei einem Brandalarm parallel zum Blinken der Melder LED ein akustisches Signal aus. Der Sockel DB1101A wird mit Schnappverschluss befestigt.

Der Akustiksockel wird direkt am externen Ausgang des Melderalarmindikators angeschlossen.

Attribut

Wert

Norm

EN54-3

Schutzart

IP44

Betriebstemperatur

-10... +60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % (keine Betauung)

Schallpegel

≥75 dB / 1 m

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Abmessungen (Ø x H)

128.5 x 32 mm (ohne Melder)

Zubehör

DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2