Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DBC1191A-AA

Relaissockel

Artikel-Nr. BPZ:5017870001

Artikel-Nr. BPZ:5017870001

Der Sockel DBC1191A-AA hat ein integriertes Relais. Zum Anschalten von einfachen Brandfallsteuerungen. Der Kontakt ist aktiv wenn die LED am Melder leuchtet. Der Sockel DB1101A wird mit Schnappverschluss befestigt.

Attribut

Wert

Schutzart

IP44

Betriebsspannung

Externe Speisung 10... 48 VDC

Betriebstemperatur

-10... +60 °C

Betriebsstrom

12... 24 mA

Relative Luftfeuchte

≤95 % (keine Betauung)

Ruhestrom

3.5... 7 mA

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Abmessungen (Ø x H)

128.5 x 32 mm (ohne Melder)

Relais-Ausgänge

30 VDC / 1 A

Zubehör

DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2