Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CBS320A

Schalteinsatz zu Eingabebaustein CB320A

Artikel-Nr. BPZ:5305120001

Artikel-Nr. BPZ:5305120001

Der Eingabebaustein CB320A dient im SynoLOOP Brandmeldesystem zum dezentralen Aufschalten von Brandmeldern mit kollektiver Adresse SynoLINE300. Der eingebaute Linientrenner lokalisiert einen Kurzschluss oder Unterbruch.

Der Schalteinsatz wird erst bei der Inbetriebnahme eingesetzt. Die Adressvergabe erfolgt bei der Inbetriebnahme.

Attribut

Wert

Betriebstemperatur

-25… +70 °C

Betriebsspannung

18... 32 VDC

Betriebsstrom

≤160 mA

Ruhestrom

≤50 mA