Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ALB24.1R

 

Artikel-Nr. BPZ:5154270001

Artikel-Nr. BPZ:5154270001

Attribut

Wert

Alarmstrom

155 mA (3.7 W)

Frequenzbereich

ca. 1 Hz (60/min.)

Blitzenergie

2 Joule

Kabelgrösse

1.5 mm2

Dimension (Ø x D)

93 x 75 mm