Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AI340

Alarmindikator (Wandmontage)

Artikel-Nr. BPZ:4930440001

Artikel-Nr. BPZ:4930440001

Der Alarmindikator AI340 ist die optische Parallelanzeige für Brandmelder, die auf der SynoLINE600 oder SynoLOOP Melderlinie eingesetzt werden. Er ist mit einem dunkelroten, mit Leuchtdioden (LED) bestückten Leuchtelement ausgerüstet. Der AI340 ist passend für die Wandmontage.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

5... 8 VDC

Betriebstemperatur

-25... +80 °C

Betriebsstrom

max. 35 mA

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Kabelgrösse

max. 1.5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

85 x 85 x 25 mm

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Zubehör

AI330 Zusatzrahmen