Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AI300

Alarmindikator (Zargenmontage)

Artikel-Nr. BPZ:4930280001

Artikel-Nr. BPZ:4930280001

Der Alarmindikator AI300 ist die optische Parallelanzeige für Brandmelder, die auf der SynoLINE600 oder SynoLOOP Melderlinie eingesetzt werden. Er ist mit einem dunkelroten, mit Leuchtdioden (LED) bestückten Leuchtelement ausgerüstet. Der Alarmindikator ergänzt die Brandmelder in idealer Weise dort, wo die Melder an schwer zugänglichen (z.B. in Schaltschränken) oder schlecht einsehbaren Orten (z.B. in Hotelzimmern) montiert sind. Der AI300 ist passend für Türzargen.

Attribut

Wert

Schutzart

IP40

Betriebsspannung

5... 8 VDC

Betriebstemperatur

-25... +80 °C

Betriebsstrom

max. 35 mA

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Kabelgrösse

max. 1.5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

62 x 37 x 17 mm

Farbe

weiss, ~RAL 9010