Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AGT24.1

Alarmgerät

Artikel-Nr. BPZ:5371040001

Artikel-Nr. BPZ:5371040001

Attribut

Wert

Norm

EN 54-3

Schutzart

IP42

Betriebsspannung

DC 9...30 V

Betriebstemperatur

-25...+85 °C

Anzahl Töne

4

Alarmstrom

3...15 mA

Schallpegel bei 24 V und 1 m

86...97 dB

Frequenzbereich

510...970 Hz

Kabelgrösse

0.28...1.5 mm2

Dimension (Ø x D)

110 x 35 mm

Farbe

~RAL 9003, Signalweiß