Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AGN24.6

Alarmgerät

Artikel-Nr. BPZ:5371170001

Artikel-Nr. BPZ:5371170001

Das Alarmgerät ist für Innen- und Aussenanwendungen, jedoch unter Vordach geeignet. Die Lautstärke ist mit dem Potentiometer eistellbar. Es gibt eine Auswahl von 28 Tonarten mit verschiedener Lautstärke.

Leitungsüberwachung durch Umpolen möglich. Der Sockel wird mitgeliefert.

Der Zusatzsockel ZS/AGN24.5 für IP65 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Schutzart

IP54

Betriebsspannung

9... 30 VDC

Betriebstemperatur

-25... +80 °C

Anzahl Töne

28

Alarmstrom

18 mA

Schallpegel bei 24 V und 1 m

92.. 111 dB

Frequenzbereich

500... 4000 Hz

Kabelgrösse

0.28... 1.5 mm2

Dimension (Ø x D)

93 x 63 mm

Farbe

weiss, ~RAL 9003

Zubehör

ZS/AGN24.5 Zusatzsockel für IP65