Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ABI322A

Automatisch adressierbarer Ein-/Ausgabebaustein

Artikel-Nr. BPZ:5311680001

Artikel-Nr. BPZ:5311680001

Ein-/Ausgabebaustein mit 1 potentialfreiem Umschaltkontakt zur dezentralen Ansteuerung von Brandschutztüren, Ventilationen, Klimaanlagen, Liftsteuerungen, usw. Der überwachte Signaleingang ist über die Brandmeldezentrale für Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar. Ein allfälliger Kurzschluss auf der Meldelinie wird von der Zentrale lokalisiert und der defekte Teil zwischen zwei Trenner isoliert. Eine Ringleitungsinstallation gewährleistet dabei eine optimale Sicherheit.

Der Ein-/Ausgabebaustein ist die einfache und günstige Ausführung und passt auf eine Hut-Tragschiene (Normschiene) TS35.

Für Feuchtbereiche kann der Baustein in das Schutzgehäuse DCA1191 eingebaut werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-17, EN54-18

Betriebstemperatur

-10... +60 °C

Schutzart

IP30

Kabelgrösse

0.2… 1.5 mm2 (AWG24… 16)

Relaisausgang (potentialfrei)

1 x 30 VAC / DC, 1 A

Abmessungen (B x H x T)

97 x 88 x 22 mm

Farbe

weiss, ~RAL 9010, transparent

Zubehör

DCZ1190-AA Montageplatte, TS35 Hut-Tragschiene, DCA1191 Gehäuse (IP56)