Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AB322A

Automatisch adressierbarer Ausgabebaustein

Artikel-Nr. BPZ:5311550001

Artikel-Nr. BPZ:5311550001

Über den SynoLOOP Melderbus ermöglicht der Ausgabebaustein mittels potentialfreien Umschaltkontakts eine dezentrale Ansteuerung von Brandschutztüren, Ventilationen, Klimaanlagen, Aufzugsteuerungen, usw. Im Brandfall können damit externe Geräte ein- oder ausgeschaltet werden. Jeder Kurzschluss auf dem Melderbus wird von der Zentrale sofort lokalisiert und der defekte Teil zwischen zwei Bausteinen isoliert. Die Ringleitungsinstallation von SynoLOOP gewährleistet dabei die optimale Sicherheit.

Der Ausgabebaustein ist die einfache und günstige Ausführung und passt auf eine Hut-Tragschiene (Normschiene) TS35.

Für Feuchtbereiche kann der Baustein in das Schutzgehäuse DCA1191 eingebaut werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-17, EN54-18

Betriebstemperatur

-10... +60 °C

Schutzart

IP30

Kabelgrösse

0.2… 1.5 mm2 (AWG24… 16)

Relaisausgang (potentialfrei)

1 x 30 VAC/DC, 1 A

Abmessungen (B x H x T)

97 x 88 x 22 mm

Farbe

weiss, ~RAL 9010, transparent

Zubehör

DCZ1190-AA Montageplatte, TS35 Hut-Tragschiene, DCA1191 Gehäuse (IP56)