Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

XT1001-A1

 

Artikel-Nr. S54390-Z16-A1

Artikel-Nr. S54390-Z16-A1

Attribut

Wert

Netzspannung

DC 8...30 V

Ruhestrom

18 mA bei 24 V

Betriebstemperatur

-5...+40 °C

Lagertemperatur

-10…+60 °C

Gehäuse Schutzart

IP40

Farbe

~RAL 9002, Grauweiß

Abmessungen (B x H x T)

200 x 210 x 48 mm