Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

XC1005-A

Extinguishing panel Comfort

Artikel-Nr. S54390-C3-A1

Artikel-Nr. S54390-C3-A1

Attribut

Wert

Netzspannung

AC 115...230 V +10...-15 %, 50/60 Hz

Alarm relay output (NO/NC)

30 V / 1 A max.

Batteriekapazität

2 x 12 V / 4.5...17 Ah

Betriebstemperatur

-5...+40 °C

Kollektive Linie

3

Potentialfreier Kontakt

24 V / 1 A max.

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Gehäuse Schutzart

IP40

Farbe

~RAL 9003, Signalweiß (cover) / ~RAL 9006, Weißaluminium (user interface)

Abmessungen (B x H x T)

505 x 375 x 125 mm

Zubehör

Z3B171 Relaismodul, FCA1007 Schlüsselschalter-Set, FCA1014 Akkuhalter, XCH1005-A Cover-Set

Ausbau

XCE1002 Trigger-Element, XCA1020 Zubehörset für FDCIO