Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

XC1003-A

Extinguishing panel Rack

Artikel-Nr. S54390-C2-A1

Artikel-Nr. S54390-C2-A1

Attribut

Wert

Netzspannung

AC 115...230 V +10...-15 %, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

Max. 150 VA

Alarm relay output (NO/NC)

30 V / 1 A max.

Batteriekapazität

2 x 12 V / 4.5...17 Ah

Betriebstemperatur

-5...+40 °C

Kollektive Linie

3

Potentialfreier Kontakt

24 V / 1 A max.

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Norm

EN 12094-1, EN 54-2/A1, EN 54-4/A2

Gehäuse Schutzart

IP30

Farbe

~RAL 9006. Weißaluminium

Abmessungen (B x H x T)

482,6 x 177,8 x 187 mm

Zubehör

Z3B171 Relaismodul mit 1 Umschaltkontakt, FCA1007 Schlüsselschalter Set, FCA1014 ???, PF12 ???, PF13 ???, XCH1003-A ???

Ausbau

XCA1002 Trigger Element, XCA1020 Zubehörset für FDCIO, XCA1030 ???, XCA1031 ???