Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

XC1001-A

 

Artikel-Nr. S54390-C1-A1

Artikel-Nr. S54390-C1-A1

Attribut

Wert

Netzspannung

AC 115...230 V +10...-15 %, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

Max. 150 VA

Alarm relay output (NO/NC)

30 V / 1 A max.

Batteriekapazität

2 x 12 V / 4.5 Ah

Betriebstemperatur

-5...+40 °C

Kollektive Linie

3

Potentialfreier Kontakt

24 V / 1 A max.

Relaisausgang (potentialfrei)


Lagertemperatur

-20…+60 °C

Norm

EN 12094-1, EN 54-2/A1, EN 54-4/A2

Gehäuse Schutzart

IP30

Farbe

~RAL 9003, Signalweiß (cover) / ~RAL 9006, Weißaluminium (user interface)

Abmessungen (B x H x T)

370 x 286 x 90 mm

Zubehör

Z3B171 Relaismodul mit 1 Umschaltkontakt , FCA1007 Schlüsselschalter-Set, FCA1014 Akkuhalter, XCH1001-A Cover-Set

Ausbau

XCE1002 Trigger-Element, XCA1020 Zubehörset für FDCIO