Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SMF__

Handfeuermelder

Artikel-Nr. SMF__

Artikel-Nr. SMF__

Funk-Handfeuermelder zum Funk-Brandmeldesystem. Handfeuermelder mit indirekter Alarmauslösung durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes. Das Funkmodul ist im Sockel integriert.

Der Funksockel SMF6120 und der Handfeuermelder SMF121 müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebstemperatur

-10... + 55 °C

Schutzart

IP43

Norm

EN54-11

Relative Luftfeuchte

≤95 % (keine Betauung)

Abmessungen (B x H x T)

125 x 125 x 57 mm

Farbe

rot, ~RAL 3000