Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SMF6120

Funk-Sockel

Artikel-Nr. S24218-F72-A1

Artikel-Nr. S24218-F72-A1

Der Funk-Sockel ist batteriebetrieben und kann an jeder Stelle innerhalb einer Funkreichweite angebracht werden. Der Funk-Sockel besteht aus einem Gehäuseteil inklusive Funkelektronik und Antennen. Dort werden auch die zwei 3.6 V Batterien eingesetzt. Die Batterien dürfen erst bei der Inbetriebnahme in den Sockel eingesetzt werden (Adressvergabe).

Die Batterien V24069-Z112-A1 und der Handfeuermelder SMF121 müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Funkfrequenz

868 ... 870 MHz (SRD Band)

Kanalraster

25 kHz

Reichweite

max. 40 m im Gebäude
max. 200 m im Freien

Sendeleistung

≤5 mW ERP

Speisespannung

2 x 3.6 V Lithium-Batterien, separat überwacht

Sende-/Empfangsantenne

2 (Antennendiversity)