Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SB3

Sicherheitsbarriere

Artikel-Nr. BPZ:4837400001

Artikel-Nr. BPZ:4837400001

Die Barriere ist für eine eigensichere Installation in explosionsgefährdeten Bereichen erforderlich, die an den Ein-/Ausgangsbaustein angeschlossen werden. Die Sicherheitsbarriere dient zur Begrenzung der elektrischen Energie zwischen nichteigensicheren und eigensicheren Stromkreisen. Installationsmaterialien, Schutzabstände und notwendige Kennzeichnungen in explosionsgefährdeten Bereichen müssen den nationalen Richtlinien entsprechen. Die SB3 kann zusammen mit dem Einbauset Z3I410 in das Gehäuse DCA1191 montiert werden.

Sicherheitsbarrieren sind immer ausserhalb der explosionsgefährdeten Bereiche zu installieren.

Attribut

Wert

Norm

EN50014 (IEC60079-0)/
EN50020 (IEC60079-11)

Betriebsspannung

Max. DC 28 V

Betriebsstrom

Max. 100 mA