Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OH110

Multisensor Rauchmelder (kollektiv)

Artikel-Nr. S54372-F11-A1

Artikel-Nr. S54372-F11-A1

Zur Detektion von Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe und von Schwelbränden, sowie zur zuverlässigen Branddetektion im Umfeld mit Täuschungsgrößen.

Wählbares Detektionsverhalten durch zwei Parametersätze: Parameterset 1 (Empfindlich) und Parameterset 2 (Robust).

Lieferung

Melder und Staubschutzkappe.

Attribut

Wert

Norm

EN 54-7

Betriebsspannung

DC 16...28 V

Betriebstemperatur

-10...+50 °C

Schutzart

IP40
IP42 mit Meldersockel-Dichtung RS720
IP44 mit Sockelzusatz nass BA721

Lagertemperatur

-30...+70 °C

Relative Luftfeuchte

≤96 % rel.

Abmessungen (Ø x H)

117 x 62 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

Max. 100 μA

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Kommunikationsprotokoll

Kollektiv / Konventionell

Zubehör

RS720 Meldersockel-Dichtung, BA720 Sockelzusatz, BA721 Sockelzusatz nass, LP720 Melderarretierung, FDBZ291 Melderkennzeichen, DBZ1190-AA Mikroklemme 0,5 mm2, 4-polig, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2,5 mm2, 3-polig