Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

LaserFOCUS VLF-500

Ansaugrauchmelder mit Display

Artikel-Nr. VLF-500-SIE

Artikel-Nr. VLF-500-SIE

Der LaserFOCUS-Rauchmelder ist ein für die sehr frühe Raucherfassung ausgelegter Melder zum Schutz kleiner, betrieblich kritischer Bereiche von bis zu 500 m2 Grösse. Der Melder arbeitet durch die ständige Ansaugung von Luftproben durch Entnahmeöffnungen in einem Rohrnetz. Die Luft wird gefiltert und anschliessend in eine Erfassungskammer geleitet, wo mithilfe von Lasertechnologie das Vorhandensein kleinster Rauchmengen festgestellt wird. Die Statusanzeigen des Ansaugrauchmelders werden auf dem Bedien- und Anzeigefeld dargestellt.

Die FDnet/C-NET Schnittstellen-Karte ist eingebaut.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 18…30 V

Schutzart

IP30

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.(keine Betauung)

Betriebstemperatur

0...+40 °C

Ruhestrom

410 mA

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Abmessungen (B x H x T)

255 x 185 x 90 mm

Klemmen

0.2…2,5 mm2 (30…12 AWG)