Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FTO2001-A1

Ereignisdrucker

Artikel-Nr. A5Q00010126

Artikel-Nr. A5Q00010126

Der Ereignisdrucker ist ein Thermodrucker der Alarme, Störungen und allgemeine Meldungen protokolliert. Der Ereignisdrucker kann in allen Zentralen verwendet werden falls Platz vorhanden ist. Für den Betrieb des Druckers ist ein RS232 Modul erforderlich. Drucker inkl. Kabel für Schnittstelle, Speisung und eine Papierrolle.

Das RS232 Modul FCA2001-A1 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 9…48 V

Betriebsstrom

3 A @ DC 9 V
0,7 A @ DC 48 V

Ruhestrom

50 mA

Schnittstelle

RS232 seriell

Betriebstemperatur

0…+50 °C

Lagertemperatur

-20…+70 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung)

Abmessungen (B x H x T)

85 x 85 x 55 mm