Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FT2040-EZ

Brandmeldeterminal mit 1 LED Anzeige

Artikel-Nr. A5Q00016720

Artikel-Nr. A5Q00016720

Das Brandmeldeterminal FT2040-EZ ist eine von der Zentrale abgesetzte Bedienung, die optional auch mit eigener Stromversorgung betrieben werden kann. Die Bedieneinheit besitzt Einbauplätze für optionale Schnittstellen wie RS232, RS485, für Vernetzungsmodule (SAFEDLINK) und für einen Schlüsselschalter. Bis zu 32 Zentralen und Terminals können verbunden werden zu einem einzigen Cluster (FCnet/SAFEDLINK-Netzwerk) oder bis zu 16 Stationen, wenn der Cluster an einem Gefahrenmana-gementsystem verbunden ist. Durch die Nutzung eines Fiber-optic Backbone (FCnet/LAN) können bis zu 14 Cluster mit bis zu 16 Zentralen in einem Netzwerk betrieben werden. Diese Topologie ist EN 54-konform mit bis zu 64 Zentralen und Terminals. Anbindung vom Siemens Gefahrenmanagementsystem.

Die optionale Stromversorgung d.h. das Stromversorgungs-Set (70 W) und die Batterien 2 x 12 V / 7 Ah müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Zusätzliche Produktbeschreibung

Mit 24 Anzeigegruppen, mit je einer roten und einer gelben LED.

Betriebsspannung

21… 28.6 VDC

Stromversorgung

70 W (optional)

Ruhestrom

125 mA

Zulassung

VdS G206111, LPCB 126h/06

Batteriekapazität

max. 2 x 12 V / 7 Ah (optional)

Steckplatz

2 -> für serielle Schnittstellen RS232, RS485, 2 -> für Vernetzungsmodule

Betriebstemperatur

-8… +42 °C

Lagertemperatur

-20… +60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % (keine Betauung)

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

grau, ~RAL 7035/weiss, ~RAL 9010

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 398 x 80 mm

Zubehör

FTO2005-C1 Schlüsselschalter (Kaba), FTO2006-B1 Schlüsselschalter (nordisch), FCA2010-F1 Batterie-Set (9 Volt), A5Q00004142 Lithium-Batterie 9 V / 1 Ah, FHA2016-A1 19" Einbau Set, FCA2014-A1 Kabel-Set (Kommunikation), FHA2017-A1 UP-Blende 1HE, DL3750+ Drucker (Extern)

Ausbau

FCA2012-A1 Lizenzschlüssel (L1), FCA2013-A1 Lizenzschlüssel (L2), FN2001-A1 Vernetzungsmodul (SAFEDLINK), FCA2001-A1 RS232-Modul (isoliert), FCA2002-A1 RS485-Modul (isoliert), FP2003-A1 Stromversorgungs-Set (70 W), FH2001-A1 Gehäuse (Eco), FH2006-A1 Gehäuse (Eco +Planfach), FH2001-E1 Gehäuse (Eco +2xLED-Anz.), FH2001-G1 Gehäuse (Eco +4xLED-Anz.)