Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FT2010-C1

Stockwerkterminal

Artikel-Nr. S54400-F34-A1

Artikel-Nr. S54400-F34-A1

Stockwerkanzeige- und Bediengerät mit hintergrundbeleuchtetem grossen Display mit Klartextanzeige (6 Zeilen mit je 40 Zeichen) zum adressierten Sinteso FS20 und Cerberus PRO FS720 Brandmeldesystem.

Dem zuständigen Kundenpersonal steht eine klare und übersichtliche Bedienoberfläche für kundenspezifische Klartexte zur eindeutigen Lokalisierung der Ereignisse zur Verfügung. Abschnitte und Gruppen, die über das Stockwerkterminal bedient und angezeigt werden können, sind konfigurierbar. Anzeige von Alarmen, Voralarmen, Technische Meldungen, Störungen, Abschaltungen möglich. Mit den Navigationstasten kann die angezeigte Liste im Display durchgescrollt werden. Quittieren und Rückstellen von Ereignissen. Der Ereignistext ist identisch mit der Brandmeldezentrale bzw. dem Brandmeldeterminal. Kaba Schlüsselschalter für Bedienzugriff und flache Rückwand aus Blech. Stromversorgung über FDnet/C-NET, separate 24 V-Speisung möglich.

Das Stockwerkterminal kann in Loops oder in Stichleitungen betrieben werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 12...32 V

Speisespannung

DC 20...30 V
AC 15…18 V (externer Speisungseingang)

Stromverbrauch

5 mA @ 24 V (Ruhestrom, LCD Beleuchtung inaktiv)
45 mA @ 24 V (Maximalstrom, LCD Beleuchtung aktiv)

Kabelgrösse

0.8...1.5 mm2

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20
C-NET -> FS720

Schutzart

IP30

Betriebstemperatur

-8...+42 °C

Lagertemperatur

-20...+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung)

Farbe

~RAL 7035, Lichtgrau

Abmessungen (B x H x T)

282 x 207 x 46 mm

Zubehör

FHA2013-A1 Rückwand (FT201x flach)

Norm

EN 54-17, EN 54-18