Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FN2002-A1

Repeater (SAFEDLINK)

Artikel-Nr. S24236-B2502-A1

Artikel-Nr. S24236-B2502-A1

Der Repeater ist ein Zwischenverstärker im FCnet/C-WEB-Cluster. Er wird für die Vergrösserung der Reichweite des Systembus eingesetzt. Zwischen 2 Stationen darf nur 1 Repeater eingesetzt werden. Die Distanz zwischen Vernetzungsmodul und Repeater darf bis zu 1000 m sein.

Der Repeater kann direkt auf eine plane Oberfläche, auf eine Hut-Tragschiene TS35 mit den beigelegten Montagefüssen.

Das Zubehör muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 9...30 V

Betriebsstrom

Max. 45 mA

Kabelgrösse

0.08...1.5 mm2

Kommunikationsprotokoll

SAFEDLINK (UDP/IP)

Schutzart

IP30

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 9010, Reinweiß / transparent matt

Abmessungen (B x H x T)

132 x 90 x 24 mm

Zubehör

TS35_122 Hut-Tragschiene, TS35_288 Hut-Tragschiene