Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FH2004-A1

Gehäuse (Large Extension)

Artikel-Nr. A5Q00018778

Artikel-Nr. A5Q00018778

Leergehäuse für grössere Batterien.

Erweiterung zum Gehäuse (Large).

Attribut

Wert

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

grau, ~RAL 7035/weiss, ~RAL 9010

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 398 x 260 mm

Integrierter Batterie Platz

2 x FA2007-A1 (45 Ah) oder
2 x FA2008-A1 (65 Ah)

Ausbau

FP2004-A1 Stromversorgungs-Set (150 W, A), FP2005-A1 Stromversorgungs-Set (150 W, B)