Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FH2002-A1

Gehäuse (Standard)

Artikel-Nr. A5Q00018931

Artikel-Nr. A5Q00018931

Leergehäuse für freie Anwendung, z.B. für zusätzliche Batterien, für Bedienzusätze oder für den Ereignisdrucker.

Attribut

Wert

Integrierter Batterie Platz

2 x FA2003-A1 (7 Ah) oder
2 x FA2004-A1 (12 Ah)

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

grau, ~RAL 7035/weiss, ~RAL 9010

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 398 x 160 mm

Ausbau

FTO2001-A1 Ereignisdrucker, FCM2006-A1 Bedienzusatz (2xLED-Anz.), FCM2007-A1 Bedienzusatz (4xLED-Anz.), FP2003-A1 Stromversorgungs-Set (70 W), FP2004-A1 Stromversorgungs-Set (150 W, A), FP2005-A1 Stromversorgungs-Set (150 W, B)