Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDUZ227

MCL-USB Adapter (Funk)

Artikel-Nr. S54323-F106-A1

Artikel-Nr. S54323-F106-A1

Der MCL-USB Adapter (Funk) ist ein Schnittstellenkonverter von USB auf Funk. Er wird für die Verbindung von FDnet/C-NET-Geräten mit einem PC über ein serielles Protokoll (MCL) verwendet. Der Adapter wird für den Firmware-Update oder den Betrieb verwendet. Der Adapter kann z.B. für die Stockwerkanzeige FT2011-A1, das Stockwerkterminal FT2010-A1, das Linientestgerät FDUL221 usw. verwendet werden (zukünftig weitere FDnet/C-NET Geräte möglich).

Attribut

Wert

Stromversorgung

Via USB

Betriebstemperatur

-10…+55 °C

Schnittstelle

USB 2.0
Radio

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

100 x 30 x 54 mm