Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDUD293

Intelligenter Melderprüfer

Artikel-Nr. A5Q00018261

Artikel-Nr. A5Q00018261

Rationelles Einsetzen, Entfernen der Sinteso Punktmelder. Test und Alarmieren von Meldern. Effiziente Fehlersuche bei Melder, Installation und Zentrale. Update der Geräte-Software (Firmware) über PC möglich. Kompatibel zu den Teleskopstangen und den bisherigen Verlängerungsrohren VR10/11/12/13.

Für alle Punktmelder, Handfeuermelder, Alarmtongeber (drahtlos MC-Link). Eingabebausteine, Ausgabebausteine, Linearer Rauchmelder über Adapterkabel FDUD292-A (beim Melderprüfer enthalten).

Attribut

Wert

Betriebsspannung

9 VDC

Betriebstemperatur

-25... +40 °C

Batteriekapazität

Alkali -> handelsübliche 9 V
Lithium-Mangandioxid -> ULTRALIFE U9VL oder U9VL-J, Kapazität 950... 1200 mAh

Lagertemperatur

-30... +75 °C
(-25... +60 °C mit Batterie)

Relative Luftfeuchte

≤95 % (keine Betauung)

Zubehör

FDUM291 Teleskopstange, FDUM292 Teleskopstange