Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDT221

Wärmemelder, DA (C-LINE) (farbig)

Artikel-Nr. A5Q00016444

Artikel-Nr. A5Q00016444

Für die Überwachung von Räumen, in denen bei einem Brandausbruch ein rascher Temperaturanstieg zu erwarten ist, oder wenn eine optische Detektion schwierig ist.

Besitzt zwei redundante Wärmesensoren, so dass beim Ausfall einer der beiden Sensoren der Melder immer noch der höchsten Ansprechklasse entspricht. Misst die Umgebungstemperatur und die Temperatur im Meldergehäuse, dadurch kann ein Temperaturanstieg genau ermittelt werden. Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen (DA).

Der farbige Sockel muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-5, EN54-17

Schutzart

mit Sockel IP43, mit Sockelzusatz IP44

Betriebsspannung

12... 33 VDC

Betriebstemperatur

-10... +50 °C
-10... +70 °C
je nach Parametrierung

Lagertemperatur

-30... +75 °C

Ruhestrom

130... 200 μA

Ext. Alarmindikator

2 ohne Signalsockel

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS

Kommunikationsprotokoll

FDnet

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Abmessungen (Ø x H)

100 x 46 mm

Farbe

entsprechend Kundenanforderung

Zubehör

FDBZ293 Melderarretierung, FDZ291 Staubschutzkappe