Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDSB292

Signalsockel (kollektiv)

Artikel-Nr. A5Q00013755

Artikel-Nr. A5Q00013755

Der Signalsockel bildet eine Einheit mit dem Melder und besitzt bereits einen Sockel und wird an Decken montiert, z.B. in Hotelzimmer, Spitäler und Heimen.

Der Signalsockel FDSB292 dient der akustischen Alarmierung an einer kollektiven

Melderlinie, wird die kollektive Melderlinie auf FDnet migriert, verhält sich der FDSB292 gleich wie der FDSB291.

Er löst bei einem Brandalarm parallel zum Blinken der Melder-LED ein akustisches Signal aus.

Keine Zusatzspeisung notwendig, Speisung erfolgt über die Melderlinie.

Kompatibel zum Rauchmelder FDOOT241-9 im Kollektivmode.

Schraublose Anschlussklemmen 'grau' inkl. 2 Mikroklemmen. Für Unterputz Leitungszuführung. Für Aufputz Leitungszuführung bis Kabeldurchmesser 6 mm.

Attribut

Wert

Norm

EN54-3

Schutzart

IP43

Betriebsspannung

12... 33 VDC

Betriebstemperatur

-25... +70 °C

Lagertemperatur

-30... +75 °C

Schallstärke

84 dBA

Kabelgrösse

0.2... 1.5 mm2

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Kommunikationsprotokoll

kollektiv

Alarmstrom

1.2 mA

Anzahl Töne

1

Ruhestrom

150 μA

Ext. Alarmindikator

1

Systemkompatibilität

kollektiv -> CZ10, BC10, FC10, XC10, CS11, FC330A, FC700A, SIGMASYS, BMS, SPF, SM80/88/D100

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Abmessungen (B x H x T)

153 x 27 x 93 mm

Zubehör

FDBZ291 Melderkennzeichen, DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2