Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDS229-R

Alarmtongeber mit Blitzleuchte, rot

Artikel-Nr. A5Q00023093

Artikel-Nr. A5Q00023093

Akustische und optische Alarmierung bei einem Brandalarm, eindeutig als Gefahrensignal erkennbar. Er wird entlang von Fluchtwegen, Korridoren, Treppenhäusern und an Wänden oder Decken montiert. Nur mit adressiertem Meldersockel einsetzbar. Speisung erfolgt über FDnet/C-NET, es ist keine Zusatzspeisung notwendig. Überwachung des Gerätezustandes.

Für Unterputzzuleitungen. Für Aufputzzuleitungen bis Kabeldurchmesser 6 mm mit Sockel FDB221, sonst den Sockelzusatz oder den Sockelzusatz nass verwenden.

Der Sockel muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN 54-3, EN 54-17

Schutzart

Mit Sockel FDB221 und Sockelzusatz FDB291 Wandmontage mit Zuleitung von unten -> IP43, sonst IP42.
Mit Sockel FDB221 und Dichtungseinsatz FBDZ295 -> IP44.
Mit Sockelzusatz nass FDB295 -> IP54.

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Anzahl Blinkmuster

1 (intermittierend)

Betriebstemperatur

-25...+55 °C

Betriebsstrom

3.5 mA (Ton aktiviert)
3.5 mA (Blitz aktiviert)
7.0 mA (Ton und Blitz aktiviert)

Anzahl Töne

11

Lagertemperatur

-30...+75 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Ruhestrom

250 μA

Schallstärke

80...99 dBA

Lichtintensität

1.27...3.2 cd

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Klemmen

Gemäß Meldersockel

Ext. Alarmindikator

2

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS
C-NET -> FS720

Dimension (Ø x D)

100 x 43 mm

Farbe

Transparent rot

Zubehör

FDBZ293 Melderarretierung