Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDO221

Rauchmelder, FDnet-Breitband DA (C-LINE) (farbig)

Artikel-Nr. A5Q00016440

Artikel-Nr. A5Q00016440

Zur Frühwarnung von rauchbildenden Flammenbränden und Schwelbränden.

Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit einem Sensor, optische Vorwärtsstreuung. Opto-elektronische Messkammer, welche störendes Fremdlicht fernhält, aber die Rauchpartikel optimal detektiert. Signalverarbeitung mit Detektions-Algorithmen (DA).

Der farbige Sockel muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-7, EN54-17

Schutzart

mit Sockel IP43, mit Sockelzusatz IP44

Betriebsspannung

12... 33 VDC

Betriebstemperatur

-10... +60 °C

Lagertemperatur

-30... +75 °C

Ruhestrom

180... 230 μA

Ext. Alarmindikator

2 ohne Signalsockel
1 mit Signalsockel

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS

Kommunikationsprotokoll

FDnet

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Abmessungen (Ø x H)

100 x 46 mm

Farbe

entsprechend Kundenanforderung

Zubehör

FDBZ293 Melderarretierung, FDZ291 Staubschutzkappe