Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDM225-RP (F)

Handfeuermelder mit rückstellbarem Kunststoffeinsatz für Frankreich

Artikel-Nr. A5Q00020273

Artikel-Nr. A5Q00020273

Zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarmes. Für Innen- und Aussenanwendung. Direkte Alarmauslösung durch direkte Alarmauslösung durch Drücken auf das Plastik Element. Mit dem Schlüssel wird der Schalter zurückgestellt und die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt. Für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen.

Für die Aufputzmontage muss der Gehäuseboden FDMH295-x separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

13... 33 VDC

Betriebstemperatur

-25... +70 °C

Schutzart

IP44

Norm

EN54-11, EN54-17

Relative Luftfeuchte

≤95 % (keine Betauung)

Abmessungen (B x H x T)

87 x 87 x 20 mm

Ruhestrom

180 μA

Lagertemperatur

-30... +75 °C

Klemmenblock

0.28… 1.5 mm2

Kommunikationsprotokoll

FDnet

Farbe

rot, ~RAL 3000

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS

Zubehör

FDMH295-R Gehäuseboden, FDMH295-S Gehäuseboden mit 2 Löcher + Tüllen für Kabel Ø5 mm, FDMC295 Schutzdeckel