Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDM225-RG

Handfeuermelder mit Glaseinsatz

Artikel-Nr. A5Q00013434

Artikel-Nr. A5Q00013434

Zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarmes. Für Innen- und Aussenanwendung. Direkte Alarmauslösung durch Eindrücken der Glasscheibe. Durch das Auswechseln der Glasscheibe wird der Schalter zurückgestellt und die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt. Für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen.

Für die Aufputzmontage muss der Gehäuseboden FDMH295-x separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Schutzart

IP44

Norm

EN 54-11, EN 54-17

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung)

Abmessungen (B x H x T)

87 x 87 x 20 mm

Ruhestrom

180 μA

Lagertemperatur

-30...+75 °C

Klemmenblock

0.28…1.5 mm2

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Farbe

~RAL 3000, Feuerrot

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS
C-NET -> FS720

Zubehör

FDMH295-R Gehäuseboden, FDMH295-S Gehäuseboden mit 2 Löchern , FDMC295 Schutzdeckel