Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDF241-9

ASA Infrarot-Flammenmelder (3 Sensoren)

Artikel-Nr. A5Q00003006

Artikel-Nr. A5Q00003006

Der Infrarot-Flammenmelder ist in einer speziellen Umgebung geeignet wo mit Täuschungsgrössen wie z. B. Sonneneinstrahlung oder heissen Motoren zu rechnen ist. Für grosse Industrielager, Hangars für militärische und zivile Flugzeuge, Untergrundbahntunnels usw.

3 Infrarot-Sensoren mit ASAtechnology™.

Der Sockel FDFB291 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

FDnet/C-NET -> DC 12...33, Kollektiv/konventionell -> DC 14...28 V

Schutzart

IP67

Lagertemperatur

-40...+75 °C

Betriebstemperatur

-35...+70 °C

Ruhestrom

FDnet/C-NET -> 0.7 mA
Kollektiv/konventionell -> 0.5 mA

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 32 mm