Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDF221-9

DA Infrarot-Flammenmelder (1 Sensor)

Artikel-Nr. A5Q00003902

Artikel-Nr. A5Q00003902

Der Infrarot-Flammenmelder ist geeignet für einfache Anwendungen, zusätzlich zu Rauchmeldern. Nur verwendbar ohne Störquellen wie Sonne, Halogenlicht, Schwarzkörper-Strahlung.

1 Infrarot Sensor mit Detektions-Algorithmen.

Der Sockel FDFB291 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

FDnet/C-NET-> 12... 33, kollektiv -> 16... 28 VDC

Schutzart

IP44

Lagertemperatur

-40... +75 °C

Betriebstemperatur

-25... +70 °C

Ruhestrom

FDnet/C-NET -> 0.7 mA
kollektiv -> 0.5 mA

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 32 mm