Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDCIO224

Ein-/Ausgabebaustein

Artikel-Nr. A5Q00018689

Artikel-Nr. A5Q00018689

Für die VdS Schnittstelle für Löschauslöseeinrichtungen. 4 Eingänge für potentialfreie Meldekontakte. Die Eingangsleitungen werden auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht (Abschlusswiderstände). Die Eingänge sind unabhängig voneinander über die Brandmeldezentrale für Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar.

4 Ausgänge mit 4 potentialfreien Relaiskontakten (AC 250 V / 4 A) für die VdS Schnittstelle für Löschsteuerungen. Zustandsanzeige mittels LED. Stromversorgung über FDnet/C-NET.

Ein-/Ausgabebaustein inkl. 8 Widerstände und 2 Montagefüsse für TS35 Hut-Tragschiene.

Attribut

Wert

Norm

CEA GEI I-084, EN 54-17, EN 54-18

Betriebstemperatur

-25...+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Schutzart

IP30
IP65 mit Zusatzgehäuse FDCH221

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Lagertemperatur

-30...+65 °C

Kabelgrösse

0.2...1.5 mm2 (2.5 mm2)

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS
C-NET -> FS720

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Ruhestrom

0.6...0.75 mA

Relaisausgang (potentialfrei)

AC 250 V, 4 A, max. 1000 VA
DC 30 V, 4 A, max. 120 W

Abmessungen (B x H x T)

130 x 90 x 20 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß / transparent matt

Zubehör

TS35_122 Hut-Tragschiene, TS35_288 Hut-Tragschiene, FDCH221 Gehäuse IP65