Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDCI222

Eingabebaustein

Artikel-Nr. A5Q00001984

Artikel-Nr. A5Q00001984

Zum Anschalten von 4 unabhängigen, potentialfreien Arbeits- oder Ruhekontakten für die Anzeige technischer Zustände (z.B. Tür- oder Ventilationskontrolle) oder zur Alarmauslösung (z.B. Sprinkleralarm).

4 Eingänge für potentialfreie Meldekontakte. Die Eingangsleitungen werden auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht (Abschlusswiderstände). Die Eingänge sind unabhängig voneinander über die Brandmeldezentrale für Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar. Zustandsanzeige mittels LED. Stromversorgung über FDnet/C-NET.

Eingabebaustein inkl. 8 Widerstände und 2 Montagefüsse für TS35 Hut-Tragschiene.

Attribut

Wert

Norm

CEA GEI 1-84, EN 54-17, EN 54-18

Betriebstemperatur

-25...+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Schutzart

IP30
IP65 mit Zusatzgehäuse FDCH221

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Lagertemperatur

-30...+65 °C

Kabelgrösse

0.2...1.5 mm2 (2.5 mm2)

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20, AlgoRex, SIGMASYS
C-NET -> FS720

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Ruhestrom

0.25...0.35 mA

Abmessungen (B x H x T)

130 x 90 x 20 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß / transparent matt

Zubehör

TS35_122 Hut-Tragschiene, TS35_288 Hut-Tragschiene, FDCH221 Gehäuse IP65