Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDCAI221

Adressierbarer Alarmindikator

Artikel-Nr. S54370-F10-A1

Artikel-Nr. S54370-F10-A1

Der adressierbare Alarmindikator dient der optischen Anzeige für automatische Brandmelder. Er ermöglicht das rasche Ermitteln alarmgebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Der Alarmindikator enthält zwei LEDs, die leuchten, sobald der dazugehörige Melder alarmiert.

Schraublose Anschlussklemmen.

Der Alarmindikator ist für die Wandmontage geeignet.

Attribut

Wert

Norm

EN 54-17, EN 54-18

Betriebstemperatur

-10…+55 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Schutzart

IP40

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Ruhestrom

240...400μA

Abmessungen (B x H x T)

85 x 85 x 32 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Zubehör

AI330 Zusatzrahmen