Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDBZ292

Luftproben-Rauchmelder-Set

Artikel-Nr. A5Q00021362

Artikel-Nr. A5Q00021362

Das Luftproben-Rauchmelde-Set wird im Lüftungssystem dort montiert, wo normalerweise auch Luftstrommessgeräte montiert würden, d.h. dort, wo keine Luftwirbel, Richtungsänderungen, Kanalverzweigungen, Kanalverengungen oder - erweiterungen vorhanden sind. Der Abstand zu Verzweigung, Winkel oder Bogen muss 5 x der Kanaldurchmesser sein. Um die einwandfreie Rauchüberwachung sicherzustellen, wird das Luftproben- Rauchmelde-Set nach der letzten Lufteintrittsstelle aussen montiert. Zubehör für alle Kanalformen.

Adressiert oder kollektiv einsetzbar.

Die Rauchmelder und die Meldersockel müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Schutzart

IP54

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Betriebstemperatur

-20…+50 °C

Rauchmelder

Sinteso -> FDO241, FDOOT241-8, FDOOT241-9
AlgoRex, Synova -> DO1133A, DO1103A, DO1104A
Cerberus PRO -> DO1104A

Min. Kanaldurchmesser

100 mm

Systemkompatibilität

Sinteso -> FDnet
AlgoRex -> interaktiv, AnalogPLUS, kollektiv
Synova -> SynoLINE600, SynoLOOP
Cerberus PRO -> kollektiv, in C-NET via FDCIO223

Abmessungen (B x H x T)

146 x 235 x 183 mm

Zulässige Luftgeschwindigkeit

1...20 m/s

Luftströmungsindikator

≥1 m/s

Meldersockel

Sinteso -> FDB201/221, FDB201/221-AA
AlgoRex -> DB1151A, DB1131A, DB1101A
Synova -> DB1101A, SO620A
Cerberus PRO -> DB1101A

Farbe

Grau, ~RAL 7001

Zubehör

FDBZ292-AA Luftströmungsrohr, L = 0.6 m, FDBZ292-AB Luftströmungsrohr, L = 1.5 m, FDBZ292-AC Luftströmungsrohr, L = 2.8 m, FDBZ292-AD Dichtungsset, FDBZ292-AF Montagevorrichtung, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 1... 2.5 mm2