Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDB295

Sockelzusatz nass

Artikel-Nr. S54319-F21-A1

Artikel-Nr. S54319-F21-A1

Sockelzusatz nass mit zusätzlicher integrierter Gummidichtung für die Anwendung in feuchter oder nasser Umgebung und bei Verwendung der Melderheizung. Sechs Ausbruchstellen für die Kabelverschraubung M20.

Attribut

Wert

Schutzart

IP44: mit FDO2x1, FDT2x1, FDOOT221, FDOOT241, FDOOTC241
IP54: mit FDS221-R & FDS221-W und FDS229-R & FDS229-W

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 53 mm

Zubehör

A5Q00004478 Metall-Kabelverschraubung M20, DBZ1193A Melderkennzeichen, DBZ1194 Schutzkorb, FDBH291 Melderheizung