Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDB222

Meldersockel flach, adressierbar

Artikel-Nr. S54319-F1-A1

Artikel-Nr. S54319-F1-A1

Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff. Extra lange Montageschlitze erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus älteren Systemen. Schraublose Anschlussklemmen 'orange'. Platz für Zusatzklemmen wie Mikroklemmen 0.5 mm2 oder Verbindungsklemmen 2.5 mm2.

Für Geräte mit addressierbarer Signalauswertung.

Für Unterputz Leitungszuführung.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2...1.5 mm2

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Abmessungen (Ø x H)

100 x 22 mm

Zubehör

FDBZ291 Melderkennzeichen, DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2, 4-polig, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2, 3-polig