Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDB202

Meldersockel flach, kollektiv (farbig)

Artikel-Nr. A5Q00016446

Artikel-Nr. A5Q00016446

Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff. Extra lange Montageschlitze erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus älteren Systemen. Schraublose Anschlussklemmen 'grau'. Platz für Zusatzklemmen wie Mikroklemmen 0.5 mm2 oder Verbindungsklemmen 2.5 mm2.

Für Brandmelder mit kollektiver Signalauswertung.

Für Unterputz Leitungszuführung.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2... 1.5 mm2

Farbe

entsprechend Kundenanforderung

Abmessungen (Ø x H)

100 x 22 mm

Zubehör

FDBZ291 Melderkennzeichen, DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2