Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDB201

Meldersockel kollektiv

Artikel-Nr. A5Q00003814

Artikel-Nr. A5Q00003814

Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff. Extra lange Montageschlitze erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus älteren Systemen. Schraublose Anschlussklemmen 'grau'. Platz für Zusatzklemmen wie Mikroklemmen 0.5 mm2 oder Verbindungsklemmen 2.5 mm2.

Für Brandmelder mit kollektiver Signalauswertung.

Für Unterputz Leitungszuführung. Für Aufputz Leitungszuführung bis Kabeldurchmesser 6 mm.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2...1.5 mm2

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Abmessungen (Ø x H)

100 x 22 mm

Zubehör

FDBZ291 Melderkennzeichen, FDBH291 Melderheizung, DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2, FDB291 Sockelzusatz, FDB295 Sockelzusatz nass