Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDB201-AA

Meldersockel kollektiv mit 1 Mikroklemme

Artikel-Nr. A5Q00012742

Artikel-Nr. A5Q00012742

Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff. Extra lange Montageschlitze erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus älteren Systemen. Schraublose Anschlussklemmen 'grau' und 1 Mikroklemme 0.5 mm2 für abgeschirmte Kabel. Platz für zusätzliche Mikroklemmen 0.5 mm2 oder Verbindungsklemmen 2.5 mm2.

Für Brandmelder mit kollektiver Signalauswertung.

Für Unterputz Leitungszuführung. Für Aufputz Leitungszuführung bis Kabeldurchmesser 6 mm.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2... 1.5 mm2

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Abmessungen (Ø x H)

100 x 22 mm

Zubehör

FDBZ291 Melderkennzeichen, FDBH291 Melderheizung, DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2, FDB291 Sockelzusatz, FDB293 Sockelzusatz feucht