Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDAI93

Alarmindikator - Unterputz inkl. Isolierkappe

Artikel-Nr. S54370-F5-A1

Artikel-Nr. S54370-F5-A1

Der Alarmindikator dient der optischen Parallelanzeige für automatische Brandmelder. Der aus einer transparenten Kunststoff-Einbaufassung bestehende Alarmindikator eignet sich für den Einbau in Türzargen, Schalttafeln, Hohldecken oder spezielle Gehäuse.

Attribut

Wert

Schutzart

IP56 mit DCA1191
IP65 mit DJZ1193

Betriebsspannung

DC 6...8 V

Betriebstemperatur

-25…+80 °C

Betriebsstrom

Max. 35 mA

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Kabelgrösse

Max. 1.5 mm2

Dimension (Ø x D)

22 x 51 mm

Farbe

Transparent

Zubehör

DCA1191 Gehäuse (IP56), DJZ1193 Gehäuse (IP65)